schmersal_s_icon.png

NDP50RT

Numer katalogowy: 101163574

Downloads

ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SWBlack
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GRGrey

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
withoutShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
withoutGrey
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
withoutWhite
GR/Black
BL/Blue
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Duży bez zatrzasku
  • higieniczna konstrukcja
  • Klasa ochrony IP69K
  • Otwór montażowy Ø 22,3 mm

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

NDP50RT

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101163574

EAN (European Article Number)

4250116200108

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Wykonanie

Mushroom impact button

Konstrukcja

Large

Warunki montażu (mechaniczne)

dowolnie

Typ uszczelnienia

Membrana

Uszczelki wargowe

Materiał części roboczych

ABS

Materiał pierścienia przedniego

ABS, Chromowany

Materiał mieszków

Silikon

Kolor elementu sterującego

czerwony

Kolor pierścienia przedniego

Srebro

Kolor mieszka uszczelniającego

Białe

Ciężar brutto

50 g

Dane ogólne - właściwości

kołnierz montażowy

Tak

Pełna izolacja

Tak

Number of contact elements, maximum

3

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1 000 000 operacji

Skok główki

5 mm

Siła aktywacji, ok.

2 N

Montaż

Kołnierz montażowy EFM

Moment dokręcania śruby

0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość

45 mm

Uwaga (głębokość montażu)

Depth behind front panel including a contact element

wymiary głowiczek

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Grubość płyty przedniej, minimum

1,5 mm

Grubość płyty przedniej, maksimum

6 mm

Odstęp

50 x 50 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

odporność na uderzenie

30 g / 18 ms

odporność na wibracje

20 g / 10 ... 150 Hz

Dane elektryczne

Częstotliwość przełączania

1 000 /h

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:Typoszereg E, N, R
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Osprzęt tablicowy
Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne opcjonalnie jako sygnalizatory świetlne, przyciski, przyciski podświetlane, przyciski grzybkowe, przełączniki lub przełączniki przyciskowe, przełączniki kluczowe lub przyciski z kluczem w połączeniu z blokami zestyków EF lub RF lub elementami świetlnymi i czujnikami napięcia EL* lub RL*
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej *2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 7 kwietnia 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.05.2025, 10:26