NMLHGN
Numer katalogowy:
101174527
NMLHGN
Numer katalogowy:
101174527
Oznaczenie typu produktu: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Czarne |
SW | Szare |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Szare |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Czarne |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- wysunięty klosik
- dla elementów świetlnych
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NMLHGN |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101174527 |
EAN (European Article Number) |
4250116201457 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Indicator lights |
Konstrukcja |
High |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał kopuły |
PA (12) |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Kolor elementu sterującego |
zielone |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
30 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetlenia |
Tak |
kołnierz montażowy |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Dane mechaniczne
Montaż |
Kołnierz montażowy ELM |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Całkowita średnica |
44,5 mm |
Wysokość kopuły |
10,4 mm |
Średnica kopułki |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) |
dla 24 VAC/DC |
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.04.2024, 03:47