NWSE5K
NWSE5K
Downloads
Product type description: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pushbutton |
(1)DM(2) | Pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)DL(8)(2) | Illuminated pushbutton |
(1)DLM(2) | Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)ML(2) | Indicator light with flat collar |
(1)MLH(2) | Indicator light with high collar |
(1)DP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching |
(1)DTP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching (only N-programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling |
(1)WS21(4)(5) | Selector switch with 2 positions: |
(1)WT21(4)(5) | Selector switch with 1 momentary position |
(1)WS32(4)(5) | Selector switch with 3 maintained positions |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Selector switch: switching, latching |
(1)WTS32(4)(5) | Selector switch: latching, switching |
(1)SS21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 maintained positions |
(1)ST21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 1 momentary position |
(1)SS32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 3 maintained positions |
(1)ST32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right |
(1)SST32S(4)(5) | Key-operated selector switch: switching, latching |
(1)STS32S(4)(5) | Key-operated selector switch: latching, switching |
B | Blanking plug |
(1) | |
- | Command and signalling devices: |
E | "E" program |
N | "N" program |
R | "R" program |
(2) | |
- | Colour of button surface: |
SW | Black |
GB | Yellow |
RT | Red |
GN | Green |
WS | White |
BL | Blue |
GR | Grey |
(3) | |
- | Head diameter of mushroom head impact button 30 mm: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Toggle length in mm: |
without | Short toggle |
.1 | Long toggle |
(5) | |
- | Colour of toggle: |
without | Grey |
WS | White |
(6) | |
- | Key-withdrawal position (3 positions): |
1 | Position left |
2 | Position middle |
3 | Position right |
(7) | |
- | Key-withdrawal position (2 positions): |
1 | Position left |
2 | Position right |
(8) | |
- | Colour of diaphragm (only N programme): |
without | White |
GR/ | Black |
BL/ | Blue |
- maksymalnie 12 - pozycyjny
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
NWSE5K |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101174636 |
EAN (European Article Number) |
4030661605227 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Wykonanie |
Step selector switch |
Konstrukcja |
Short toggle |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Przełącz |
krótkie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe |
Materiał części roboczych |
ABS |
Materiał pierścienia przedniego |
ABS, Chromowany |
Kolor elementu sterującego |
Czarne |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor pokrętki |
Szare |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Czarne |
Ciężar brutto |
140 g |
Dane ogólne - właściwości
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Liczba pozycji wyłącznika |
5 |
Dane mechaniczne
kąt przełączania |
60 ° |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość |
26 mm |
Głębokość montażu |
69,5 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
44,5 mm |
Długość klamki |
28 mm |
Średnica uchwytu |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 50 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
690 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
20 A |
Zdolność przełączania, AC-3 |
5 500 W |
Zdolność przełączania, AC-23 |
7 500 W |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Nie można zapewnić ochrony przed korozją elementów elektrycznych za przednią pokrywą. Jeśli pozycja zero jest wymagana, zaleca się stosowanie etapu 1 (styk 1) w tym celu, a nie przypisywanie go. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat UL
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Typoszereg E, N, R |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Osprzęt tablicowy Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne opcjonalnie jako sygnalizatory świetlne, przyciski, przyciski podświetlane, przyciski grzybkowe, przełączniki lub przełączniki przyciskowe, przełączniki kluczowe lub przyciski z kluczem w połączeniu z blokami zestyków EF lub RF lub elementami świetlnymi i czujnikami napięcia EL* lub RL* |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej * | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 7 kwietnia 2020 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.05.2025, 22:27