Rozwiązania systemowe firmy Schmersal zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne są indywidualnie dostosowywane, proste i bezpieczne w instalacji oraz minimalizują koszty okablowania.
Safety Fieldbox w 3 wariantach magistrali polowej PROFINET z PROFIsafe, EtherNet/IP z CIP Safety i EtherCAT z FSoE jako proste rozwiązanie Plug&Play zapewnia wysoki poziom elastyczności: Można podłączyć wszystkie powszechnie stosowane typy urządzeń bezpieczeństwa.
Schmersal oferuje szeroki asortyment wyłączników bezpieczeństwa ze zintegrowanym interfejsem AS-Interface Safety at Work, które można łatwo połączyć w sieć za pośrednictwem bezpiecznego systemu magistralowego. The AS-i-System jest bardzo elastyczny, ponieważ konfigurację można łatwo zmienić nawet w istniejących maszynach.
W SD-Bus (SD = diagnostyka szeregowa) umożliwia ekonomiczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Za pomocą interfejsu SD można realizować mieszane konfiguracje czujników i blokad. Dane diagnostyczne połączonych szeregowo urządzeń bezpieczeństwa są przesyłane do nadrzędnego sterownika. System magistrali SD przyczynia się do realizacji koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu.
Wiele urządzeń dla stref zagrożonych wybuchem nadaje się do stosowania w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem zgodnie z ISO 13849-1.
Celem jest opracowanie i wdrożenie obiektywnie najlepszego możliwego rozwiązania bezpieczeństwa dla indywidualnego zastosowania - zgodnie z hasłem: doskonałość w bezpieczeństwie.