RSS260-I2-LSTM12-5-0,25M
RSS260-I2-LSTM12-5-0,25M
Product type description: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
without | Standard coding |
I1 | Individual coding |
I2 | Individual coding, multiple teaching |
(2) | |
D | With diagnostic output |
SD | With serial diagnostic function 1) |
(3) | |
without | Standard version without feedback circuit monitoring EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM with automatic reset 1) |
F1 | EDM with manual reset 1) |
(4) | |
without | Without EMERGENCY STOP |
Q | Acknowledge input error with EMERGENCY STOP 1) |
(5) | |
without | Connecting cable (lenght in m) |
ST | Connector plug M8, 8-pole |
LSTM12-8-0,25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 8-pole |
LSTM8-8-0,1M | Cable 0.1 m long with connector M8, 8-pole |
LSTM12-5-0.25M | Cable 0.25 m long with connector M12, 5-pole |
(*) | |
1) | only for versions -ST, -LSTM12-8-0.25M and -LSTM8-8-0.1M |
- 5-polowy konektor M12 do pojedynczego połączenia
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Łatwy montaż bez dodatkowego kąta
- Indywidualne kodowanie z technologią RFID
- Możliwa aktywacja poprzeczna i od frontu
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
RSS260-I2-LSTM12-5-0,25M |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103015321 |
EAN (European Article Number) |
4030661499802 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certyfikaty - Normy
|
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Właściwości ogólne
Normy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Informacje ogólne |
Kodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
Wysokie / duże |
Zasada działania |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dBm |
Obudowa |
Blok |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Topologia czujnika |
Czujnik do łaczenia szeregowego |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące |
Obszar aktywny |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne |
Czas reakcji, maksimum |
100 ms |
Czas trwania zagrożenia, maksimum |
200 ms |
Czas reakcji aktywatora, maksimum |
100 ms |
Ciężar brutto |
121 g |
Dane ogólne - właściwości
Detekcja zwarcia |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Łączenie szeregowe |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Kaskadowalny |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba diod LED |
3 |
Liczba biegunów |
5 |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
6,80 x 10⁻¹⁰ /h |
Wartość PFD |
1,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z boku z przodu |
Obszar aktywny |
boczne przód |
Montaż |
Do montażu czujników z reguły wystarczają śruby o długości 20 mm. Gdy wykorzystywane są podkładki, rekomendujemy użycie śrub o długości 25 mm. |
Wykonanie śrub mocujących |
2x M4 |
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal |
12 mm |
Typical switching distance, lateral |
9 mm |
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, przód |
10 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, przód |
18 mm |
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, boczny |
6 mm |
Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, boczny |
15 mm |
Note (Sao) |
The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest aktywny. |
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum |
2 mm |
Powtarzalność R |
0,5 mm |
Uwaga (Dokładność powtarzania R) |
Uwaga: Przy aktywacji z boku przesunięcie pionowe (x) czujnika względem aktywatora wynosi 8 mm (np. w wyniku opadania lub wibracji osłony). Przesunięcie poprzeczne (y) wynosi maks. ± 18 mm (patrz rysunek: Zasada działania).Minimalna odległość między sąsiednimi czujnikami 100 mm |
Mechanical data - Connection technique
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Konektor |
Connector M12, 5-pole, A-coded |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
29,5 mm |
Szerokość czujnika |
39,2 mm |
Wysokość czujnika |
18 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Wilgotność względna, maksimum |
93 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Prąd roboczy, minimalne |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Prąd znamionowy |
600 mA |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
100 A |
Czas do gotowości, maksimum |
2.000 ms |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum |
2 A |
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwa |
X1 and X2 |
Pobór prądu wejść bezpieczeństwa |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście |
C1 |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa |
Y1 and Y2 |
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) |
250 mA |
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,25 A |
Wyjście bezpieczne |
short-circuit proof, p-type |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1 V |
Prąd szczątkowy |
0,5 mA |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,25 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło |
C2 |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście |
C1 C2 |
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczne |
OUT |
Znamionowy prąd roboczy (wyjście diagnostyczne) |
50 mA |
Spadek napięcia Ud, maksimum |
2 V |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,05 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
0,05 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócające |
IEC 61000-6-4 |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
Żółta dioda LED: stan urządzenia Zielona dioda LED: napięcie zasilające Czerwona dioda LED: Błąd |
Układ zestyków
STYK 1 |
A1 Napięcie zasilania UB |
STYK 2 |
Y2 Wyjście bezpieczne 2 |
STYK 3 |
A2 GND |
STYK 4 |
Y1 Wyjście bezpieczne 1 |
STYK 5 |
n.c. |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
RST16-1 RST-U-2 RST260-1 |
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
FCC-Zertifikat
IC-Zertifikat
Certyfikat ANATEL
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | RSS260 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Bezdotykowy czujnik bezpieczństwa |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa | 2006/42/WE |
Dyrektywa RED | 2014/53/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 część 1-7:2010 |
Jednostka notyfikowana do badania typu: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nr ident.: 0035 |
Certyfikat badania typu WE: | 01/205/5348.04/25 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 9 stycznia 2025 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RSS260 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5348.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 2, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.09.2025, 13:59