RST21S1
Numer katalogowy:
101195364
RST21S1
Numer katalogowy:
101195364
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Product type description: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pushbutton |
(1)DM(2) | Pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)DL(8)(2) | Illuminated pushbutton |
(1)DLM(2) | Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)ML(2) | Indicator light with flat collar |
(1)MLH(2) | Indicator light with high collar |
(1)DP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching |
(1)DTP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching (only N-programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling |
(1)WS21(4)(5) | Selector switch with 2 positions: |
(1)WT21(4)(5) | Selector switch with 1 momentary position |
(1)WS32(4)(5) | Selector switch with 3 maintained positions |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Selector switch: switching, latching |
(1)WTS32(4)(5) | Selector switch: latching, switching |
(1)SS21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 maintained positions |
(1)ST21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 1 momentary position |
(1)SS32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 3 maintained positions |
(1)ST32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right |
(1)SST32S(4)(5) | Key-operated selector switch: switching, latching |
(1)STS32S(4)(5) | Key-operated selector switch: latching, switching |
B | Blanking plug |
(1) | |
- | Command and signalling devices: |
E | "E" program |
N | "N" program |
R | "R" program |
(2) | |
- | Colour of button surface: |
SW | Black |
GB | Yellow |
RT | Red |
GN | Green |
WS | White |
BL | Blue |
GR | Grey |
(3) | |
- | Head diameter of mushroom head impact button 30 mm: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Toggle length in mm: |
without | Short toggle |
.1 | Long toggle |
(5) | |
- | Colour of toggle: |
without | Grey |
WS | White |
(6) | |
- | Key-withdrawal position (3 positions): |
1 | Position left |
2 | Position middle |
3 | Position right |
(7) | |
- | Key-withdrawal position (2 positions): |
1 | Position left |
2 | Position right |
(8) | |
- | Colour of diaphragm (only N programme): |
without | White |
GR/ | Black |
BL/ | Blue |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
RST21S1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101195364 |
EAN (European Article Number) |
4030661487120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Wykonanie |
Klucz - Przełącznik - Montaż na płycie przedniej |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Typ uszczelnienia |
Membrana Uszczelki wargowe Uszczelki kształtowe |
Materiał stacyjki |
Stal |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium |
Kolor zamka kluczykowego |
Srebro |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Ciężar brutto |
100 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania |
Tak |
Pełna izolacja |
Tak |
Liczba miejsc na przyciski |
2 |
Liczba, Trzpieni ruchomych |
1 |
Dane mechaniczne
Odryglowanie |
Odblokowanie przez obrót |
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie klucza |
Pozycja 0 |
Pozycja dotyku |
prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
300 000 operacji |
Kąt przełączania, prawe |
55 ° |
Montaż |
Kołnierz montażowy EFM |
Moment dokręcania śruby |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Całkowita średnica |
39,5 mm |
Średnica pierścienia przedniego |
39,5 mm |
średnica zamka bębenkowego |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Wysokość z włożonym kluczem |
58 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
6 mm |
Odstęp |
50 x 60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
odporność na uderzenie |
30 g / 18 ms |
odporność na wibracje |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
2 Klucz |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Specjalne zamknięcie na żądanie |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Typoszereg E, N, R |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Osprzęt tablicowy Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne opcjonalnie jako sygnalizatory świetlne, przyciski, przyciski podświetlane, przyciski grzybkowe, przełączniki lub przełączniki przyciskowe, przełączniki kluczowe lub przyciski z kluczem w połączeniu z blokami zestyków EF lub RF lub elementami świetlnymi i czujnikami napięcia EL* lub RL* |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej * | 2014/30/EU | |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 7 kwietnia 2020 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2025, 12:06