Moduły i sterowniki bezpieczeństwa
BEZPIECZNE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
Jeżeli chodzi o bezpieczne przetwarzanie sygnałów, grupa Schmersal oferuje swoim klientom, w zależności od pożądanej złożoności i głębokości logicznej elektrycznych obwodów bezpieczeństwa, różne rozwiązania, które przeszły badania typu i oferują bogate możliwości wizualizacji i diagnostyki. Obejmują one uniwersalne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa, modułowe sterowniki bezpieczeństwa z serii PROTECT PSC, wielofunkcyjny sterownik bezpieczeństwa PROTECT SELECT oraz systemy magistralowe bezpieczeństwa.
PROGRAMOWALNE STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA PROTECT PSC1
Dzięki centralnej lub zdecentralizowanej konstrukcji modułowej sterowniki bezpieczeństwa z serii PROTECT PSC1 można precyzyjnie dostosować do postawionego zadania. Daje to użytkownikowi znaczną korzyść w postaci wyjątkowo ekonomicznej pracy. Są one stosowane w szczególności w nowoczesnych systemach produkcyjnych i pojedynczych maszynach o złożonej konstrukcji. Sterownik bezpieczeństwa PROTECT PSC1 umożliwia programową konfigurację indywidualnych systemów ochronnych. Interfejs komunikacyjny obsługuje powszechnie stosowane standardowe systemy magistrali polowej i umożliwia bezpieczną komunikację krzyżową za pośrednictwem Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) oraz bezpieczne zdalne WE/WY poprzez Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). Sterowniki bezpieczeństwa serii PROTECT PSC1 umożliwiają bezpieczne przetwarzanie sygnałów pochodzących z urządzeń sterowniczych do wyłączania/zatrzymywania awaryjnego, systemów monitorowania drzwi ochronnych, barier świetlnych bezpieczeństwa i czujników bezpieczeństwa. Opcjonalnie możliwe jest również przesyłanie dodatkowych, niezabezpieczonych sygnałów diagnostycznych do sterownika automatyzacji za pośrednictwem standardowego systemu magistralowego. Pozwala to również na analizę sygnałów, które są istotne dla uniknięcia przestojów lub zwiększenia dostępności urządzeń.
KOMPAKTOWY STEROWNIK BEZPIECZEŃSTWA PROTECT SELECT Z FUNKCJĄ WYBORU PROGRAMU
Elastyczny, kompaktowy sterownik bezpieczeństwa PROTECT SELECT otwiera przed konstruktorem wiele możliwości realizacji różnych funkcji bezpieczeństwa w zależności od wymagań aplikacji. Dzięki temu do modułu można podłączyć do sześciu dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa. Cztery wstępnie skonfigurowane programy podstawowe ułatwiają dostosowanie sterownika bezpieczeństwa do konkretnego przypadku zastosowania bez znajomości programowania.
WIELOFUNKCYJNE PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA PROTECT SRB-E
Wielofunkcyjne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z serii PROTECT SRB-E są dostępne w ośmiu wariantach, dzięki czemu mogą obejmować szeroki zakres możliwych profili zastosowań. Ich zadaniem jest analiza bezpiecznych sygnałów z wyłączników pozycyjnych o wymuszonym rozwarciu, różnych czujników bezpieczeństwa, a także urządzeń sterowniczych do wyłączania/zatrzymywania awaryjnego, magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i optoelektronicznych urządzeń ochronnych, takich jak zapory i bariery świetlne. Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa z serii PROTECT SRB-E można stosować w aplikacjach do kat. 4 / PL e zgodnie z normą 13849-1 i SIL 3 zgodnie z normą EN 62061 / IEC 61508. Za pomocą jednego modułu SRB można skonfigurować do jedenastu aplikacji, co pozwala zastąpić wiele istniejących modułów.
PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA SRB-EXI
W wersji przeciwwybuchowej SRB-EXi przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa firmy Schmersal posiadają certyfikaty IECEx i INMETRO. Nadają się do bezpiecznej analizy sygnałów pochodzących z urządzeń do zatrzymywania awaryjnego i systemów monitorowania drzwi ochronnych.
MULTIPLIKATORY WYJŚĆ SRB
Kompaktowe multiplikatory wyjść serii SRB służą do zwiększania liczby styków i są przeznaczone do bezpiecznej analizy obwodów wyłączania/zatrzymania awaryjnego kategorii 0 i 1 zgodnie z normą EN 60204-1.
MULTIPLIKATORY WEJŚĆ PROTECT-PRE
Multiplikatory wejść serii PROTECT-PE umożliwiają podłączenie do czterech czujników z sygnałami potencjałowymi. Jeżeli mają być monitorowane kolejne urządzenia ochronne, można połączyć kaskadowo kilka multiplikatorów wejść.
BEZPIECZNE MODUŁY KONTROLI BEZRUCHU
Moduły kontroli bezruchu są przeznaczone do bezpiecznego rejestrowania przestoju maszyny i sterowania elektromagnetycznymi blokadami bezpieczeństwa. W zależności od okablowania zewnętrznego możliwe jest zabezpieczenie urządzenia ochronnego do kategorii 4, PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1.
BEZPIECZNY MODUŁ Z UKŁADEM ZEGAROWYM AZS
Bezpieczny moduł z układem zegarowym pozwala uzyskać opóźnienie włączenia lub wyłączenia poprzez bezpieczne określenie wstępnie zdefiniowanego czasu. Można go stosować wtedy, gdy po wyłączeniu maszyny lub urządzenia może dojść do niebezpiecznych sytuacji, np. z powodu ruchów bezwładnościowych rolek, walców itd. Moduł z układem zegarowym AZS firmy Schmersal można ustawiać w zakresie od 0,1 s do 99 min, posiada on trzy styki bezpieczeństwa oraz dwa wyjścia sygnalizacyjne.
PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA SRB 100DR Z PODWÓJNYM POTWIERDZANIEM
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa z podwójnym potwierdzaniem zapewnia, że operator znajduje się poza strefą zagrożenia przed ponownym włączeniem sterownika maszyny. W tym celu operator najpierw naciska przycisk resetowania wewnątrz urządzenia, a następnie inny przycisk znajdujący się poza pomieszczeniem, w którym znajduje się urządzenie. Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa SRB 100DR z podwójnym potwierdzaniem nadaje się do zastosowań do PL e/kat. 4 zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i do SIL 3 zgodnie z normą EC 61508.
PRZEKAŹNIKOWE MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA DO PANELI STEROWANIA OBURĘCZNEGO
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa do obsługi oburęcznej są przeznaczone do podłączenia dwóch elementów sterowniczych, z których każdy jest wyposażony w antywalentny zestyk NC i NO. Nadają się do zastosowań do PL e/kat. 4 zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i do SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508.