SLC 410-E/R1060-14- 12
Numer katalogowy:
101160891
SLC 410-E/R1060-14- 12
Numer katalogowy:
101160891
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLC 420)
- Kategoria Bezpieczeństwa 4
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
SLC 410-E/R1060-14- 12 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101160891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
17 ms |
Ciężar brutto |
5 850 g |
Dane ogólne - właściwości
Kodowanie promienia |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
105 |
Klasyfikacja
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
1 060 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
5 m |
Długość fali czujników |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 5-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 5-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
35 mm |
Szerokość czujnika |
45 mm |
Wysokość czujnika |
1 161 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika |
3 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika |
2 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,5 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Nadajnik + odbiornik, kątownik montażowy, wpusty przesuwne |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SCR 402R-301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 0,3 mA. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Certyfikat testu BG
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2024, 21:42