schmersal_s_icon.png

SLG440-ER-0500-02-H1

Numer katalogowy: 103009189

Product type description:
SLG 440-E/R-(1)-(2)

(1)
0500-02Distance between outermost beams 500 mm, 2-beam, Range 0.3 m ... 12 m
0800-03Distance between outermost beams 800 mm, 3-beam, Range 0.3 m ... 12 m
0900-04Distance between outermost beams 900 mm, 4-beam, Range 0.3 m ... 12 m

(2)
 Without integrated status light, without Bluetooth
01Integrated status light, with Bluetooth
HWithout integrated status light, without Bluetooth, Range 4 m ... 20 m
H1Integrated status light, with Bluetooth, Range 4 m ... 20 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLG440-ER-0500-02-H1

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103009189

EAN (European Article Number)

4030661458595

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

ECOLAB

Właściwości ogólne

Normy

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Uwaga (Wersja oprogramowania)

as of 2021 Version 3.1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

10 ms

Ciężar brutto

1.029 g

Maksymalna moc transmisji Bluetooth

2 µW

Częstotliwość transmisji Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1

Category 0

Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471

free group

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Bluetooth

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

500 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

500 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

4 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

20 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

100 m

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Konektor M12, 8-polowy

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 4-polowy

Przyłącze (mechaniczne)

with metal thread

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość nadajnika

610 mm

Wysokość odbiornika

620 mm

Długość czujnika

33 mm

Szerokość czujnika

27,8 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

odporność na uderzenie

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy, Nadajnik

200 mA

Prąd znamionowy, Odbiornik

700 mA

Electrical data - Control inputs

Oznaczenie, wejścia kontrolne

Release/restart and Restart 2

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas uruchamiania dla ręcznego startu

50 … 1500 ms

uwaga

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)

Contactor control

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

OSSD 1 and OSSD 2

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

OSSD, short-circuit proof, p-type

Prąd szczątkowy

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C3

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

C2

C3

Pojemność obciążenia, maksimum

2,2 µF

Indukcyjność obciążenia, maksimum

2 H

uwaga

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Napięcie przełączania

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

uwaga

According to EN 61131-2

uwaga

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Rezystancja, maksimum

2,5 Ω

Wskaźnik stanu - LED 01

Stan diody LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

Pozycja LED

Receiver

Wskaźnik stanu - LED 02

Stan diody LED

transmitting and status

Pozycja LED

Emitter

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Układ zestyków

Złącze

Receiver

STYK 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

STYK 2

24 VDC power supply

STYK 3

OSSD 1 Safety output 1

STYK 4

OSSD 2 Safety output 2

STYK 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

STYK 6

DOUT Operating Mode

STYK 7

0 VDC power supply

STYK 8

Contactor control Input EDM

Złącze

Emitter

STYK 1

24 VDC power supply

STYK 2

COD1 Coding 1

STYK 3

0 VDC power supply

STYK 4

COD2 Coding 2

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw z 2 kątownikami montażowymi

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E 301

Filtr językowy

Broszura

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.10.2025, 17:57