schmersal_s_icon.png

SLG440-ER-0500-02-H1

Código do item: 103009189

Descrição do tipo de produtos:
SLG 440-E/R-(1)-(2)

(1)
0500-02Distância entre os feixes externos 500 mm, 2 feixes
0800-03Distância entre os feixes externos 800 mm, 3 feixes
0900-04Distância entre os feixes externos 900 mm, 4 feixes

(2)
 Sem luz de estado integrada, sem Bluetooth
01Luz de estado integrada, com Bluetooth
HSem luz de estado integrada, sem Bluetooth, Faixa 4 m ... 20 m
H1Luz de estado integrada, com Bluetooth, Faixa 4 m ... 20 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLG440-ER-0500-02-H1

Número de artigo (Número de encomenda)

103009189

EAN (European Article Number)

4030661458595

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-03

Número ETIM, versão 7.0

EC001832

Número ETIM, versão 6.0

EC001832

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

ECOLAB

Propriedades globais

Instruções

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Orientação (versão de software)

as of 2021 Version 3.1

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

10 ms

Peso bruto

1.029 g

Potência de transmissão Bluetooth, máximo

2 µW

Frequência de transmissão Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Nível de emissão radiada de acordo com a norma EN 12198-1

Category 0

Rotulagem de grupos de risco de sistemas de iluminação em conformidade com a norma EN 62471

free group

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Blanking

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Bluetooth

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

500 mm

Altura do campo de proteção

500 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

4 m

Alcance máximo do campo de proteção,

20 m

Orientação

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

100 m

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Conexão (mecânico)

with metal thread

Dados mecânicos - dimensões

Altura do transmissor

610 mm

Altura do receptor

620 mm

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz

Resistência a impactos

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -10 % / +10 %

Medição da tensão de operação

24 VDC

Corrente operacional nominal, Transmissor

200 mA

Corrente operacional nominal, Recetor

700 mA

Electrical data - Control inputs

Designação, entradas de comando

Release/restart and Restart 2

Limiares de comutação

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Potência instalada

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Tempo de acionamento para arranque manual

50 … 1500 ms

Orientação

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Designação, contactor controla EDM (circuitos de retorno)

Contactor control

Limiares de comutação

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Potência instalada

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Tempo de resposta de dispositivos externos, máximo

500 ms

Dados elétricos - Saída de segurança

Designação, saídas de segurança

OSSD 1 and OSSD 2

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,25 A

Versão

OSSD, short-circuit proof, p-type

Corrente residual

1 mA

Intervalo do impulso de teste, típico

750 ms

Duração do impulso de teste, máximo

0,1 ms

Classificação ZVEI CB24I, fonte

C3

Classificação ZVEI CB24I, descida

C1

C2

C3

Capacidade de carga, máximo

2,2 µF

Capacidade de carga, máximo

2 H

Orientação

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Tensão de comutação

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Orientação

According to EN 61131-2

Orientação

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Resistência de condução, máximo

2,5 Ω

Indicação de Estado - LED 01

Estado LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

Posição do LED

Receiver

Indicação de Estado - LED 02

Estado LED

transmitting and status

Posição do LED

Emitter

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Descrição dos pinos

Conexão

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

Conexão

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Filtro de idioma

Folheto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 09/10/2025 16:16