1. T.C 236 model lewostronny
  2. T.C 236 model lewostronny
T.C 236 model lewostronny

T.C 236 model lewostronny

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
8 Produkty
T3C 236-02Z-M20

T3C 236-02Z-M20

Nr kat. 151164466

Wyłączniki bezpieczeństwa klap

T3C 236-11Z-M20

T3C 236-11Z-M20

Nr kat. 151162012

Wyłączniki bezpieczeństwa klap

T3C 236-02Z-ST

T3C 236-02Z-ST

Nr kat. 151199528

Wyłączniki bezpieczeństwa klap

T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

Nr kat. 151212224

Wyłączniki bezpieczeństwa klap

T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

Nr kat. 151108659

T3C 236-02Z-2299

T3C 236-02Z-2299

Nr kat. 151146805

T3C 236-11Z-2299

T3C 236-11Z-2299

Nr kat. 151146804

T3C 236-11Z-M20-2125

T3C 236-11Z-M20-2125

Nr kat. 151170368

8 znalezione wyniki