TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Numer katalogowy:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Numer katalogowy:
101160100
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
20 | 2 zestyki NO |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 25 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101160100 |
EAN (European Article Number) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiał obudowy |
Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany |
Materiał pokrywy |
Stal |
Ciężar brutto |
720 g |
Dane ogólne - właściwości
Zatrzaskiwanie |
Tak |
Liczba zestyków NC |
2 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30 000 operacji |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M20 x 1,5 |
Przekrój kabla, maksimum |
4 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego |
1,7 Nm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Prąd znamionowy |
4 000 mA |
Zasada przełączania |
Zestyki wolno przełączające w układzie zakładkowym |
Częstotliwość przełączania |
3 600 /h |
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
Przykład montażu
ID: ktq44m01
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2024, 20:10