236 Pinos de pressão S

236 Pinos de pressão S

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Material dos contatos, elétrico

Velocidade de atuação, mínimo

TS 236-02Z-M20

Número do item 151163385

Position switch with safety function

TS 236-20Z-M20

Número do item 151155262

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-M20

Número do item 151153775

Position switch with safety function

ZS 236-02Z-M20

Número do item 151156127

Position switch with safety function

TS 236-11ZUE-M20

Número do item 151156126

Position switch with safety function

TS 236-11Z-M20

Número do item 151152880

Position switch with safety function

TS 236-02ZH-M20

Número do item 151162484

Position switch with safety function

TS 236-02Z-M16

Número do item 151122082

Position switch with safety function

TS 236-02Z-M16-1894

Número do item 151166362

Position switch with safety function

TS 236-02Z-ST

Número do item 151204480

Position switch with safety function

TS 236-11Z-1273

Número do item 151118443

Position switch with safety function

TS 236-11Z-1565-2

Número do item 151120254

Position switch with safety function