Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 335
  2. 335 Alavanca basculante com roldana 3H
335 Alavanca basculante com roldana 3H

335 Alavanca basculante com roldana 3H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Desenho de acordo EN 50041
11 Produtos
T4V3H 335-02Z-1583-2

T4V3H 335-02Z-1583-2

Item nº 101122559

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-11Z-1583-2

T4V3H 335-11Z-1583-2

Item nº 101134712

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

Item nº 151106102

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

Item nº 101114037

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-11Z-1795/2444

T4V3H 335-11Z-1795/2444

Item nº 101175304

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

Item nº 101168112

interruptor de posição com função de segurança

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

Item nº 101150766

interruptor de posição

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

Item nº 101149474

interruptor de posição

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Item nº 151100217

interruptor de posição com função de segurança

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Item nº 153003853

interruptor de posição com função de segurança

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Item nº 151164844

interruptor de posição com função de segurança

11 resultados encontrados