Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Chave fim de curso
  2. 335

335

335 Alavanca basculante com roldana apenas com elemento atuador

335 Alavanca basculante com roldana apenas com elemento atuador

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Pinos de pressão S

335 Pinos de pressão S

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Pino de pressão com roldana R

335 Pino de pressão com roldana R

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Atuador 4D

335 Atuador 4D

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca de roldana K

335 Alavanca de roldana K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Ir para a categoria
335 Alavanca com roldana 1K

335 Alavanca com roldana 1K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca de roldana 3K

335 Alavanca de roldana 3K

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana H

335 Alavanca basculante com roldana H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 1H

335 Alavanca basculante com roldana 1H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 3H

335 Alavanca basculante com roldana 3H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca tipo mola 4H

335 Alavanca tipo mola 4H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 7H

335 Alavanca basculante com roldana 7H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 Alavanca basculante com roldana 8H

335 Alavanca basculante com roldana 8H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
Ir para a categoria
335 roller lever 9H

335 roller lever 9H

Ir para a categoria
335 Alavanca tipo haste 10H

335 Alavanca tipo haste 10H

  • •Invólucro metálico
  • •Variedades de elementos de atuação
  • •Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • •Desenho de acordo EN 50041
  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
Ir para a categoria