Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 335
  2. 335 Alavanca basculante com roldana 7H
335 Alavanca basculante com roldana 7H

335 Alavanca basculante com roldana 7H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Desenho de acordo EN 50041
71 Produtos
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Item nº 151163275

interruptor de posição

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Item nº 151215013

interruptor de posição

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Item nº 151211568

interruptor de posição

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Item nº 151082573

interruptor de posição

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Item nº 101094431

interruptor de posição

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Item nº 151169441

interruptor de posição

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Item nº 151147375

interruptor de posição

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Item nº 153001375

interruptor de posição

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Item nº 153031906

interruptor de posição

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Item nº 101098312

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Item nº 101175301

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Item nº 151091454

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Item nº 101111024

interruptor de posição

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Item nº 151211570

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Item nº 151168108

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Item nº 151099072

interruptor de posição

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Item nº 151212337

interruptor de posição

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Item nº 151082570

interruptor de posição

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Item nº 151214113

interruptor de posição

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Item nº 151172022

interruptor de posição

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Item nº 151208113

interruptor de posição

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Item nº 151159353

interruptor de posição

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Item nº 153006427

interruptor de posição

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622

Item nº 151209675

interruptor de posição

71 resultados encontrados