Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. 335
  2. 335 Alavanca tipo mola 4H
335 Alavanca tipo mola 4H

335 Alavanca tipo mola 4H

  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Desenho de acordo EN 50041
1 Produtos
Z4V4H 335-11Z-1583-1

Z4V4H 335-11Z-1583-1

Item nº 151086873

interruptor de posição com função de segurança

1 resultados encontrados