ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
Código do item:
101203477
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
Código do item:
101203477
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
515114 |
Descrição do tipo de produtos |
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101203477 |
EAN (European Article Number) |
4030661366968 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
23-13-01-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
23-13-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC011135 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC011590 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável NIRO |
Peso bruto |
11 g |
Dados mecânicos - dimensões
Fixação mecânica para diferentes diâmetros de cabo {mm} |
3 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 31/05/2025 19:57