ACC RSS 36-SK
Número do item:
101215048
ACC RSS 36-SK
Número do item:
101215048
- para vedar os furos de montagem e como espaçador (aprox. 3mm) para facilitar a limpeza por baixo da superficie de montagem
- também adequado como protecção contra manipulação para os parafusos de fixação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC RSS 36-SK |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
63 g |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
8x fichas e 4x anilhas |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 08:25