AES 1102.1 110 VAC
AES 1102.1 110 VAC
Descrição do tipo de produtos: AES 1102.(1) |
(1) | |
sem | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AES 1102.1 110 VAC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101128795 |
EAN (European Article Number) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
164 g |
Propriedades globais - Características
Categoria Stop |
0 |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de LEDs |
1 |
Número de normalmente fechados |
4 |
Número de normalmente abertos |
2 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
Valor PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Orientação |
até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
3.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
75 mm |
Profundidade |
110 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-25 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
93,5 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
121 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
93,5 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
121 VAC |
Potência admissão elétrica |
2,4 W |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
AgCdO |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
1,5 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Liberação |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
Para proteção de uma ou várias dispositivos de segurança até a PL c e categoria 1 Monitoramento de vários dispositivos de segurança com sensores de segurança magnéticos da série BNS O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de ligação
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | AES 1102 AES 1112 |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 16, 2021 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/06/2023 09:06