AV15RBKX11.5U-GB215
AV15RBKX11.5U-GB215
Product type description: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | left-hand model |
R | right-hand model |
(2) | |
without | Pull strap |
H | Lever H65 |
H92 | Lever H92 |
H105 | Lever H105 |
B | Bearing block B |
B2 | Bearing block B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm |
X20 | X-dimension of the latching bolt = 20 mm |
X30 | X-dimension of the latching bolt = 30 mm |
X40 | X-dimension of the latching bolt = 40 mm |
X45 | X-dimension of the latching bolt = 45 mm |
Note: | |
U = interlock bevel on the underside GB215 = additional, front-side M8 mounting holes Variants that differ from this are special versions. Availability on request. |
(7) | |
U | Latching bolt bevelling 45° bottom |
D | Latching bolt bevelling 45° cover-side |
L/R | Latching bolt bevelling 45° 1x left/1x right, rear attachment holes |
(8) | |
GB215 | additional front-side M8 mounting holes |
K | |
K = additional contact |
(3) | |
without | without auxiliary contact |
K | with auxiliary contact |
(4) | |
without | Protection class IP20 |
IP41 | Protection class IP41 |
(5) | |
without | without cable gland |
E4 | M20 cable gland |
E1 | Cable entry |
- na versão à direita
- Invólucro metálico
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Destravamento auxiliar através de chave triangular M5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AV15RBKX11.5U-GB215 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103007837 |
EAN (European Article Number) |
4030661449265 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
TÜV CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81-20 EN 81-50 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Peso bruto |
1.035 g |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Com sistema de bloqueio sem falhas |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de folhas de porta |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca de roldana H65 e bloco de rolamentos B |
Orientação / Alinhamento |
na versão à direita |
Fixação |
furos de montagem atrás |
Ímã permanente |
Ímã óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
sem conexões roscadas |
Orientação (entrada de cabo) |
Representação gráfica: imagem espelhada na versão à esquerda |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
165 mm |
Altura |
80 mm |
Profundidade |
36 mm |
Diâmetro do pino de bloqueio |
18 mm |
Dimensão X do parafuso de retenção |
11,5 mm |
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção) |
O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a aresta superior da porta. |
Parafuso de retenção biselado, lado de baixo |
45 ° |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-15 ... +70 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Acessórios
Orientação (acessórios) |
Solenóide SOL-AV15/AV18 para atuação elétrica disponível como acessório |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação da inspeção da amostra do produto
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kav15f10
| 419,1 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 62,1 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 73,7 kB | .jpg | 123.472 x 118.886 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
| 401,4 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
Imagens (geral)
Exemplo de montagem
ID: kav--m03
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 07/09/2025 05:04