AZ 05 KT 08106
AZ 05 KT 08106
Downloads
- Entrada de fio individual com terminal
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato no interruptor
- 1 Plano de atuação
- Protecção contra contato acidental com parede adicional
- tampa transparente
- parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
- Dimensões adequadas para AZ 05x
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 05 KT 08106 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
151195811 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Propriedades globais
Instruções |
EN 81 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material da tampa |
Transparentes termoplástico, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
40 g |
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadores |
Sim |
Número de contatos de segurança |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
1 |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Curso de atuação |
5 mm |
Força aproximada de acionamento, |
1,6 N |
Fixação |
Furos redondos |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
Entrada de fio individual com terminal |
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
72 mm |
Altura |
40 mm |
Profundidade |
26 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP00 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
200 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Contato de pressão auto-limpante |
Material dos contatos, elétrico |
Rebites Cu banhados a prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Orientação
Orientação (geral) |
Os parafusos de ligação podem ser selados com tampões. (2 fichas por interruptor) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Certificação da inspeção da amostra do produto
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, September 8, 2022 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/04/2024 23:47