schmersal_s_icon.png

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Código do item: 161150059

Descrição do tipo de produtos:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(2)
B1Formato reto
B1-1747Formato reto com ímã de retenção
B1-2024Formato reto com tampão de ranhura
B1-2053Formato reto com retenção por esferas
B1-2177Formato reto com auxílio de centralizador
B6Langulado, móvel para a esquerda
B6Rangulado, móvel para a direita

(3)
M16Entrada de condutor M16
M20Entrada de condutor M20
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • Longa durabilidade
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

196109

Descrição do tipo de produtos

AZ 16-03ZIB1-M16-2177

Número de artigo (Número de encomenda)

161150059

EAN (European Article Number)

4030661154534

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Alto

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material do atuador

Aço inoxidável

Peso bruto

150 g

Propriedades globais - Características

Força de restauração

Sim

Número de contatos auxiliares

0

Número de contatos de segurança

3

Número de buchas de cabo

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

1

B10D Normalmente fechado (NF)

2.000.000 comutações

Orientação

Vida útil elétrica sob consulta.

Vida útil

20 Ano(s)

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Por favor, note:

Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Orientação

para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

250 mm

Atuador

reto

rígido

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

8 mm

Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo

10 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

30 N

Velocidade de atuação, máximo

2 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

2x M6

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

3 x M16 x 1,5

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Tipo de cabo admissível

Rígido de um fio

Rígido de vários fios

Flexível

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

52 mm

Altura do sensor

90 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-40 ... +85 °C

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elemento de comutação

3 contatos normalmente fechados (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

4.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

4 A

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Plug de isolamento de slot

Proteções de fendas para cobertura resistente ao pó das aberturas não utilizadas

Orientação

Orientação (geral)

O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Raio de atuação mínimo em proteções articuladas 250 mm

O atuador não está disponível separadamente.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 07/09/2025 04:15