AZ 16ZI-B1-1747 com ímã de retenção

AZ 16ZI-B1-1747 com ímã de retenção

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Longa durabilidade
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Para o bloqueio "play-free" da proteção de luz
  • O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de atuação
Descrição do tipo de produtos:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(2)
B1Formato reto
B1-1747Formato reto com ímã de retenção
B1-2024Formato reto com tampão de ranhura
B1-2053Formato reto com retenção por esferas
B1-2177Formato reto com auxílio de centralizador
B6Langulado, móvel para a esquerda
B6Rangulado, móvel para a direita

(3)
M16Entrada de condutor M16
M20Entrada de condutor M20
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Secção mínima dos cabos de conexão,

Força de abertura obrigatória, mínimo

Número de contatos de segurança

Elemento de comutação

Escopo do fornecimento

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Número do item 101150051

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Número do item 101150632

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Número do item 101150056

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Número do item 101150638

Interruptor de segurança com atuador separado