AZ 16ZI-B1-2177 com dispositivo para centralizar
- Invólucro em termoplástico
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Longa durabilidade
- Isolamento protegido
- amplo espaço para conexões
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Para o bloqueio de luz, proteções sem guia
Descrição do tipo de produtos: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
B1 | Formato reto |
B1-1747 | Formato reto com ímã de retenção |
B1-2024 | Formato reto com tampão de ranhura |
B1-2053 | Formato reto com retenção por esferas |
B1-2177 | Formato reto com auxílio de centralizador |
B6L | angulado, móvel para a esquerda |
B6R | angulado, móvel para a direita |
(3) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.