AZ16-12ZI-B1-M16-1747
AZ16-12ZI-B1-M16-1747
Descrição do tipo de produtos: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
B1 | Formato reto |
B1-1747 | Formato reto com ímã de retenção |
B1-2024 | Formato reto com tampão de ranhura |
B1-2053 | Formato reto com retenção por esferas |
B1-2177 | Formato reto com auxílio de centralizador |
B6L | angulado, móvel para a esquerda |
B6R | angulado, móvel para a direita |
(3) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
M20 | Entrada de condutor M20 |
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- Longa durabilidade
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
196111 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ16-12ZI-B1-M16-1747 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
161150051 |
EAN (European Article Number) |
4030661154459 |
Homologações - Instruções
|
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
176 g |
Propriedades globais - Características
Força de restauração |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Número de buchas de cabo |
3 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2.000.000 comutações |
Orientação |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Contacto normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Orientação |
a 10% le e carga resistiva |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
250 mm |
Atuador |
reto rígido |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
8 mm |
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo |
10 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
20 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M6 |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
3 x M16 x 1,5 |
Conexão, conector |
Bornes com rosca |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² 0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Tipo de cabo admissível |
Rígido de um fio Rígido de vários fios Flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-40 ... +85 °C |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
4.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Plug de isolamento de slot Proteções de fendas para cobertura resistente ao pó das aberturas não utilizadas |
Orientação
Orientação (geral) |
O eixo da dobradiça deve ser 5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano Raio de atuação mínimo em proteções articuladas 250 mm O atuador não está disponível separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kaz16f11
| 674,9 kB | .jpg | 352.778 x 685.094 mm - 1000 x 1942 px - 72 dpi
| 64,3 kB | .png | 73.731 x 143.581 mm - 209 x 407 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 63.5 x 123.472 mm - 180 x 350 px - 72 dpi
| 477,9 kB | .jpg | 352.778 x 685.094 mm - 1000 x 1942 px - 72 dpi
| 71,7 kB | .png | 73.731 x 143.581 mm - 209 x 407 px - 72 dpi
| 67,0 kB | .png | 63.5 x 123.472 mm - 180 x 350 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2025 07:48