AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Arquivo
Código do item:103015819

Descrição do produto
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente