AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
Descrição do tipo de produtos: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Porta com fechamento à esquerda |
R | Porta na lateral direita |
(2) | |
A | Para montagem exterior |
I | Para montagem interior |
(3) | |
G1 | com Alavanca |
G2 | com Botão seletor |
(4) | |
P1 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) |
P20 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) Metálico (Possível somente para montagem exterior) |
P25 | Com destravamento de emergência (anti-pânico) tipo alavanca de inserção (Possível somente para montagem exterior) |
P30/P31 | Com hastes de bloqueio (Só para montagem exterior possível) |
(5) | |
sem | sem Bloqueador |
SZ | Com hastes de bloqueio (Possível somente para montagem exterior) |
- Para portas com fechamento à esquerda
- com maçaneta da porta e punho de desbloqueio de fuga
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por atuador saliente
- Dispensa acessórios
- Atuador não sobressaído na zona de abertura
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
11930847 |
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103013498 |
EAN (European Article Number) |
4030661493466 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001487 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
Material, revestido a plástico |
Peso bruto |
1.054 g |
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico) |
Sim |
Dados mecânicos
Manopla |
Alavanca |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
2.000 N |
Força de engate, máximo |
2.600 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
94 mm |
Largura do atuador |
115 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
115 mm |
Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico) |
115 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: kb-30f05
| 310,5 kB | .jpg | 352.778 x 184.503 mm - 1000 x 523 px - 72 dpi
| 21,1 kB | .png | 74.083 x 38.806 mm - 210 x 110 px - 72 dpi
| 24,0 kB | .jpg | 263.525 x 137.936 mm - 747 x 391 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 123.472 x 64.558 mm - 350 x 183 px - 72 dpi
| 36,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 18/10/2025 17:22