AZM 161
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 contatos
- Longa durabilidade
Descrição do tipo de produtos: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Conexão por parafuso |
CC | Bornes com mola de fixação |
(2) | |
11/03 | 1 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector) |
12/03 | 1 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF) |
12/11 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector) |
11/12 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | Destravamento auxiliar lateral |
ED | Destravamento auxiliar no lado da tampa |
(6) | |
T | Destravamento de emergência lateral |
TD | Destravamento auxiliar de emergência na tampa da chave |
TU | Destravamento de emergência |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | Com LED (só para Us: 24 VAC/DC) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção
Número de contatos de segurança
Temperatura ambiente, mínimo
Destravamento de emergência
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
Princípio de travamento por corrente elétrica
Princípio de travamento por mola
Componentes do sistema
Atuador
AZM 161-B1-2053 KIT ADICIONAL
- Atuador reto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Retenção por esfera ajustável
AZM 161-B1-1747 KIT ADICIONAL
- Atuador reto com ímã de retenção
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
AZM 161-B1-2024
- Atuador reto com cobertura de ranhura
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
AZM 161-B1-2177 KIT ADICIONAL
- Atuador reto com auxílio de centragem
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Sistema de segurança tipo maçaneta de porta
Acessórios
Fechamento da fenda AZM 161
- Para cobrir slots de atuador não utilizados
- Para proteção contra a entrada de poeira
- Encaixe simples por clipagem
TFA-020
- Pré-posicionamento
- O atuador é independente do elemento centralizador.
- Inserção ou retração do atuador precisa
TK-M5
- para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
- em manutenção, instalação, etc.