schmersal_s_icon.png

AZM 161-STS30-05

Código do item: 101175490

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Alavanca de travamento
  • Adequado para qualquer tipo de porta
  • Máx. 110 °C

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930259

Descrição do tipo de produtos

AZM 161-STS30-05

Número de artigo (Número de encomenda)

101175490

EAN (European Article Number)

4030661305424

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Peso bruto

1.920 g

Propriedades globais - Características

trinco anti-pânico

Sim

Dados mecânicos

Dobradiça de porta

À direita

Força de corte

15.000 N

atuador montado

Lado externo

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

A trava de porta não está incluída no fornecimento

Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)

atuador incluindo a chapa de montagem

Trinco anti-pânico inclusive chapa de montagem

(peças assinaladas a cinzento no desenho cotado)

Escopo do fornecimento do material Mintage

Placa de montagem para comutador de segurança

Orientação

Orientação (geral)

When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 23, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 31/07/2025 11:05