AZM 161-STS30-08
Número do item:
101173763
AZM 161-STS30-08
Número do item:
101173763
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Máx. 110 °C
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 161-STS30-08 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101173763 |
EAN (European Article Number) |
4030661302959 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
1.570 g |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de corte |
15.000 N |
atuador montado |
Lado externo |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A trava de porta não está incluída no fornecimento |
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Placa de montagem para comutador de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Exemplo de montagem
ID: kazm4m08
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 08/05/2024 04:10