AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Invólucro em termoplástico
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
Descrição do tipo de produtos:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BSupervisão de atuadores
BZMonitoramento combinado de atuador e solenoide

(2)
STConector M12 x 1

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
PFornecimento do ímã 24 VDC (Aux)

(6)
2197Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Largura de sensor

Força de retenção

AZM 170 B ST-AS RAP

Número do item 101210414

Encravamento de segurança

AZM 170 B ST-AS RP

Número do item 101210927

Encravamento de segurança

AZM 170 BZ ST-AS P

Número do item 101210931

Encravamento de segurança

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Número do item 101210929

Encravamento de segurança

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Número do item 101211516

Encravamento de segurança