BDF100
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- para fixação em perfis de aluminio standard
- a ser instalado numa posição ergonómica
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
Descrição do tipo de produtos: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Botão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção |
NHK-G | Botão de parada de emergência com retenção |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção da cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção da cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção da cor) |
WS 20/30 | chave comutadora, 2/3 posições de comutação |
WT 20/30 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
(3) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G/RD | Lâmpada sinalizadora vermelha |
G/GN | Lâmpada sinalizadora verde |
G/YE | Lâmpada sinalizadora amarela |
G/BU | Lâmpada sinalizadora azul |
G/WH | Lâmpada sinalizadora branca |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.