schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Código do item: 101215387

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Conector M12 incorporado, plástico - em baixo
ST2Conector incorporado M12 em cima

(2)
NHBotão de impulso de parada de emergência sem grade de proteção
NHKBotão de parada de emergência com retenção

(3)
WS 2/3chave comutadora, 2/3 posições de comutação
WT 2/3Botão seletor, 2/3 posição de comutação
SW 20Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)

(4)
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)

(5)
LT..Botão luminoso (seleção da cor)
LM..Sinalizadores luminosos (seleção da cor)
DT..Botão de acionamento (seleção da cor)

(6)
semSem lâmpada sinalizadora G24
G24Com lâmpada sinalizadora G24
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Pos 1: Botão de emergência com retenção e colar de proteção
  • Pos 2: Sinalizadores luminosos, vermelho
  • Pos 3: Interruptor de pressão iluminado, branco
  • Pos 4: Interruptor de pressão iluminado, azul
  • Conexão integrada AS-Interface
  • com ficha de ligação M12 em baixo
  • Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • a ser instalado numa posição ergonómica
  • para fixação em perfis de aluminio standard

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU

Número de artigo (Número de encomenda)

101215387

EAN (European Article Number)

4030661448459

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-16

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-16

Número ETIM, versão 7.0

EC000225

Número ETIM, versão 6.0

EC000225

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: ver código de encomenda

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

ASi-SaW

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stress climático:

DIN EN 60068

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Tempo de reação, máximo

100 ms

Posições ocupadas, posição 1

Botão de parada de emergência com retenção

Posições ocupadas, posição 2

Sinalizadores luminosos, vermelho

Posições ocupadas, posição 3

Botão de pressão luminoso, branco

Posições ocupadas, posição 4

Botão de acionamento luminoso, azul

Peso bruto

280 g

Propriedades globais - Características

Lâmpada sinalizadora

Não

Classificação

Normas, regulamentos

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

1,40 x 10⁻⁸ /h

Orientação (valor PFH)

até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"

100.000 comutações

Resistência mecânica, dispositivos de comando

1.000.000 comutações

Fixação

furos de montagem internos

Versão dos parafusos de fixação

2x M5

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A

Dados mecânicos - dimensões

Largura

40 mm

Altura

69 mm

Profundidade

233,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +65 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g

Resistência a impactos

15 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos da interface AS

Medição da tensão de operação

18 ... 31,6 VDC

Potência máxima de consumo, ASi,

150 mA

Dados elétricos, interface AS especificação

Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)

Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)

Falha de periférico (FID) detetada

Versão AS-i (Safety-Slave)

V 3.0

Perfil AS-i (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

Entrada AS-i, canal 1 (Safety-Slave)

Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código

Entrada AS-i, canal 2 (Safety-Slave)

Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código

Saída AS-i, DO 0 (Safety-Slave)

Lâmpada sinalizadora G24 vermelho

Saída AS-i, DO 1 (Safety-Slave)

Lâmpada sinalizadora G24 verde

Saída AS-i, DO 2 (Safety-Slave)

Sem função

Saída AS-i, DO 3 (Safety-Slave)

Sem função

Bits de parâmetro AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3

Sem função

ersão AS-i (A/B Slave)

V 3.0

Perfil AS-i (A/B Slave)

S-7.A.7.F

Entrada AS-i, DI 0 (A/B Slave)

Unidade de comando posição 4

Entrada AS-i, DI 1 (A/B Slave)

Unidade de comando posição 3

Entrada AS-i, DI 2 (A/B Slave)

Unidade de comando posição 2

Entrada AS-i, DI 3 (A/B Slave)

Unidade de comando posição 2

Saída AS-i, DO 0 (A/B Slave)

Sinalizadores luminosos posição 4

Saída AS-i, DO 2 (A/B Slave)

Sinalizadores luminosos posição 2

Saída AS-i, DO 1 (A/B Slave)

Sinalizadores luminosos posição 3

Saída AS-i, DO 3 (A/B Slave)

Sem função

Bits de parâmetro AS-i (A/B Slave), P0 ... P3

Sem função

Módulo de entrada - Endereço AS-Interface

0

Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)

Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual

Orientação

Ambos os escravos AS-i podem ser habilitados e desabilitados através dos interruptores Dip integrados. O endereçamento deve ocorrer através do conector M12.

Descrição dos pinos

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 13/05/2025 13:11