BLOQUEADOR SZ 200-1

Número do item: 101196397

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
  • Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
  • Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
  • Para planta complexa
  • Previne a atuação do comutador

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Produto descontinuado

Descrição do tipo de produtos

BLOQUEADOR SZ 200-1

Número de artigo (Número de encomenda)

101196397

EAN (European Article Number)

4030661364872

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002594

Número ETIM, versão 6.0

EC002594

Disponível até

31.12.2024

Propriedades globais

Material do suporte

Filme metálico

Material dos acionadores

Filme metálico; revestimento eletrostático

Cor do elemento de contato

vermelho

Cor do aro

Preto

Peso bruto

229 g

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

107 mm

Largura

85 mm

Altura

3,5 mm

Diâmetro do furo

10 mm

103051655 SZ201-1
  • Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
  • Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
  • Para planta complexa
  • Previne a atuação do comutador
  • Identificação de bloqueio com 6 furos circulares


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 26/09/2024 15:33