BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 contatos reed
- Atuação sem contato fisico
- Longa durabilidade
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Invólucro de alumínio
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Conexão por parafuso
- Alta resistência a vibrações
- Disponível para atuação pela frente ou lado
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 20-2RZ-M16 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
retangular |
Material do invólucro |
Alumínio |
Área ativa |
Filme metálico |
Peso bruto |
298 g |
Propriedades globais - Características
Ímã bias |
Sim |
Número de contatos de encaixe |
2 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
lateral |
Área ativa |
lateral |
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Precisão de reposicionamento R |
0,3 mm |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
47 mm |
Largura de sensor |
104 mm |
Altura do sensor |
52 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
resistência a vibrações |
50 g, oscilações senoidais |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
250 VAC |
Corrente máxima de comutação |
3 A |
Capacidade de comutação, máximo |
120 W |
Capacidade de comutação, máximo |
120 VA |
Elemento de comutação |
peça de encaixe |
Duração do impacto, mínimo |
0,3 ms |
Duração do impacto, máximo |
0,6 ms |
Frequência de comutação |
1.080.000 /h |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Orientação
Orientação (geral) |
A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/06/2023 09:24