BP 6
Número do item:
101091837
BP 6
Número do item:
101091837
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Não encapsulado
- Pólo S marcado em vermelho
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BP 6 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101091837 |
EAN (European Article Number) |
4030661026466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
4 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
15 mm |
Largura do atuador |
5 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/04/2024 03:04