BPS 303 SS
Número do item:
101141156
BPS 303 SS
Número do item:
101141156
- Adequado para a indústria alimentícia
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BPS 303 SS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101141156 |
EAN (European Article Number) |
4030661121079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
62 g |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro do atuador |
37 mm |
Largura do atuador |
15 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
1 uni. Parafusos de segurança unidirecionais |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Outros
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/04/2024 12:56