BPS 33

Número de item: 101107771

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BPS 33

Número de artigo (Número de encomenda)

101107771

EAN (European Article Number)

4030661272849

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico

Material

Plástico

Peso bruto

25 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

88 mm

Altura

25 mm

Profundidade

13 mm

Comprimento do atuador

88 mm

Largura do atuador

25 mm

Altura do atuador

13 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 11:01