CLB2/04 40
CLB2/04 40
Downloads
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico
Elementos de contato e iluminação sistema modular
Design ergonômico
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
1370120440 |
Descrição do tipo de produtos |
CLB2/04 40 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
161031593 |
EAN (European Article Number) |
7895054081098 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-10 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-10 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-10 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000221 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000221 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Formato |
Redondo |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material dos acionadores |
Plástico |
Material do anel frontal |
Plástico |
Cor do elemento de contato |
amarelo |
Cor do anel frontal |
Preto |
Peso bruto |
25 g |
Propriedades globais - Características
Possível sondar |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
sem |
Mínima resistência mecânica |
5.000.000 comutações |
Curso de atuação |
4 mm |
Força de acionamento, aproximada |
9 N |
Fixação |
Porca de centro |
Binário de aperto do parafuso |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
10,5 mm |
Diâmetro total |
29 mm |
Diâmetro da superfície de contato |
23 mm |
Cor do anel frontal |
29 mm |
Diâmetro para instalação ou montagem |
22,3 mm |
Espessura do frontal do painel, mínima |
1 mm |
Espessura do frontal do painel, máxima |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Resistência a impactos |
50 g |
Dados elétricos
Frequência de comutação |
6.000 /h |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 30/07/2025 13:32