schmersal_s_icon.png

CLBG2/16 40

Código do item: 167001500

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Dispositivo de comando e sinalização em termoplástico

  • Elementos de contato e iluminação sistema modular

  • Design ergonômico

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

1370581640

Descrição do tipo de produtos

CLBG2/16 40

Número de artigo (Número de encomenda)

167001500

EAN (European Article Number)

7895054082507

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-11

Número ETIM, versão 7.0

EC000223

Número ETIM, versão 6.0

EC000223

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Botão de emergência

Formato

Redondo

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

Plástico

Cor do elemento de contato

Azul

Cor do anel frontal

Preto

Peso bruto

12 g

Propriedades globais - Características

iluminável

Sim

Possível sondar

Sim

Isolação total

Sim

Dados mecânicos

Desbloqueio

sem

Mínima resistência mecânica

5.000.000 comutações

Curso de atuação

4 mm

Força de acionamento, aproximada

9 N

Fixação

Porca de centro

Binário de aperto do parafuso

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

14 mm

Diâmetro total

29 mm

Diâmetro da superfície de contato

23 mm

Cor do anel frontal

29 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Espaçamento

50 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +40 °C

Resistência a impactos

50 g

Dados elétricos

Frequência de comutação

6.000 /h


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 21/08/2025 09:51