Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Produtos de segurança
  2. Controle bimanual

Controle bimanual

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Invólucro em termoplástico
  • •2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
  • •1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
  • •Possibilidade de montagem em parede e bancada
  • •Invólucro de 2 partes
Ir para a categoria
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •Metal leve fundido sob pressão
  • •Invólucro de 2 partes
  • •Possibilidade de montagem em parede e bancada
  • •Operação ergonômica
  • •Os elementos de contato e relé podem ser montados na parte interior
  • •Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
  • •Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm
Ir para a categoria
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Invólucro de alumínio
  • •com tampa de alumínio amovível no fundo
  • •para montagem separada dos atuadores para comando bimanual
Ir para a categoria
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Ir para a categoria
Pedestal

Pedestal

Ir para a categoria
Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851

Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851

Ir para a categoria