Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Controle bimanual
  2. Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851

Monitorização bimanuais, norma EN ISO 13851

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN ISO 13851
  • •2 contatos de segurança, STOP 0
Ir para a categoria
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN ISO 13851
  • •2 contatos de segurança, STOP 0
  • •1 saída de sinalização
Ir para a categoria
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN ISO 13851
  • •2 contatos de segurança, STOP 0
  • •1 saída de sinalização
Ir para a categoria
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 contatos de segurança
  • •2 x 1 oder 2 canal conectar
  • •Módulo combinado (Avaliação dupla), 2 x STOP 0
  • •2 Saídas de segurança
  • •2 x Botão de arranque / Automático
  • •1 x Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma ISO 13851
Ir para a categoria
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 saída de sinalização
  • •Botão de arranque / Automático
  • •STOP 0 Função
  • •1 oder 2 canal conectar
  • •2 saídas de segurança 5,5 A
  • •Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN ISO 13851
Ir para a categoria