CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Descrição do tipo de produtos: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito |
2P+D | 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito e saída de diagnóstico |
(2) | |
E | Única ou última ligação |
Y | Ligação em série |
M | Conexão multifuncional |
(3) | |
L | Cabo |
LST | cabo com conector |
ST | Conexão fixa |
- 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
- Diagnóstico confortável através de "LED-Sensor" e saída de sinalização
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- aproximação deslocada
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
- Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus UKCA |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Princípio ativo |
indutivo |
Forma construtiva do compartimento |
cilindro, rosca |
Condição de instalação (mecânico) |
não nivelado |
Topologia do sensor |
Equipamento para acionamento em série Única ou última ligação |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Área ativa |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material das porcas |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Tempo de reação, máximo |
30 ms |
Tempo de risco, máximo |
30 ms |
Peso bruto |
6 g |
Propriedades globais - Características
Detecção de curto-circuito |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização |
1 |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de comutação sequencial de sensores |
16 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Binário de aperto das porcas, máximo |
3 Nm |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Distância do interruptor garantida "ON" |
7 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
10 mm |
Histerese máxima (distância da chave) |
0,7 mm |
Precisão de reposicionamento R |
0,2 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12, 8 polos |
Conexão, conector, entrada/saída |
Conector M12, 8 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Rosca ISO do sensor |
M18 |
abertura da chave |
24 SW |
Comprimento do sensor |
92 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
1.000 mA |
Frequência de comutação, aprox. |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) |
500 mA |
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,5 A |
Versão |
tipo p |
Queda de tensão Ud, máximo |
0,5 V |
Corrente residual |
0,5 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,5 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,5 A |
Dados elétricos - saída diagnóstico
Rated operating voltage |
24 VDC |
Versão |
comutação p |
Queda de tensão Ud, máximo |
4 V |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,05 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
0,05 A |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
LED multi-colorido: Verde, Vermelho, Amarelo |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 entrada de segurança 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Saída de segurança 1 |
PIN 5 |
Saída de sinal |
PIN 6 |
X1 entrada de segurança 1 |
PIN 7 |
2 saída de segurança Y2 |
PIN 8 |
sem função |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
2x Porcas M18 x 1 |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Requisitos da avaliação: Entrada de segurança de dois canais, adequada para sensores de comutação p com função de contato NA. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica. Os testes de funcionamento dos sensores de segurança com desconexão cíclica das saídas de sensor por no máx. 1 ms devem ser tolerados pela unidade de avaliação. das saídas de sensor por no máx. 0,25 ms devem ser tolerados pela unidade de avaliação. Uma detecção de curto-circuito na unidade de avaliação não é necessária. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação TÜV
Certificação UKCA
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Curva de característica
Disposição dos contatos
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/05/2024 10:21