CST 34-S-3
Número do item:
101203434
CST 34-S-3
Número do item:
101203434
- Atuação do sensor possível pela lateral e pelo topo
- formato pequeno
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
CST 34-S-3 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do atuador |
Plástico |
Peso bruto |
15 g |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral Na frente |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
12 mm |
Largura do atuador |
27 mm |
Altura do atuador |
35 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2024 01:23