ELDEKWS24
ELDEKWS24
Downloads
- Bornes com mola de fixação
- Posição da flange de montagem 3
- LED branco
- 24 VAC/DC
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ELDEKWS24 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101167385 |
EAN (European Article Number) |
4030661463780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
LED module |
Formato |
With integrated LED |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
20 g |
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidades |
Sim |
Dados mecânicos
Instruções de instalação |
acopláveis |
Posição da flange de montagem |
3 |
Dados mecânicos - dimensões
Termination |
Conexão de polia de mola |
Designação dos terminais |
EN 50005 EN 50013 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
2 x 0,08 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2 x 1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
46 mm |
Largura |
10 mm |
Profundidade |
51 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
440 V |
Dados elétricos
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Etiquetagem dos contatos |
X1 - X2 |
Indicação de Estado
Cor do LED |
branco |
Orientação (LED indicador do estado) |
Tensão máxima de alimentação UB: 24 VAC/DC |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Diagrama
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 06/05/2024 04:13