Equipamentos de comando e de sinalização

EX-R

EX-R


  • Zona EX 1 e 21
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm

Ir para a categoria
Contato e blocos de terminais leves (EF/EL) sistema

Contato e blocos de terminais leves (EF/EL) sistema


Ir para a categoria
Invólucro

Invólucro


  • Invólucro de material V4A

Ir para a categoria
Área de aplicação:

Em aplicações industriais, estes dispositivos de comando e de sinalização têm grande importância na interface homem-máquina. Eles são utilizadas, p.ex., em, cabines de distribuição, painéis de controle, comandos bimanuais ou em sistemas transportadores. Depois da atuação manual os equipamentos iniciam ou desligam processos de funcionamento.Área de aplicação: Os dispositivos de comando e de sinalização da série Ex-R são especialmente adequados para aplicações em ambientes potencialmente explosivos e correspondem aos requisitos das zonas 1, 2, 21 e 22. Os dispositivos são ainda adequados para utilização em condições ambientais difíceis e, graças às amplas superfícies de atuação, para o funcionamento com luvas.

Design e princípio de funcionamento:
Um equipamento de comando e sinalização consiste na "cabeça com flange de montagem" e elemento de contato ou luminoso. Os dispositivos de comando são fabricados em latão maciço, as calotas dos sinalizadores luminosos e dos botões luminosos são fabricadas em plástico resistente a impactos.
A flange de montagem é dividida em duas partes. A montagem das cabeças dos dispositivos é independente da montagem e da cablagem dos elementos de contato e de iluminação. Podem ser montados, no máximo, 2 elementos de contato e 1 elemento de iluminação por cabeça de dispositivo. O flange de montagem está construído de modo a evitar eficazmente uma montagem incorreta, bem como a falha dos elementos de contato e de iluminação no caso de um forte esforço mecânico.