EX-AZ 3350
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Alavanca de travamento
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Equipamento centralizador disponível
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Identificação de bloqueio SZ 415 para prevenir fechamento acidental
Descrição do tipo de produtos: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 normalmente fechados (NF) |
12ZUEK | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | - |
1637 | Contatos dourados |
(3) | |
U90 | Cabeçote atuador rotacionado em 90° para batente da porta à esquerda |
U270 | Cabeçote atuador rotacionado em 270° para batente da porta à direita |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Atuador
Acessórios
BLOQUEADOR SZ 415-1-2477
- Identificação de bloqueio com 5 furos circulares
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
BLOQUEADOR SZ 415-2
- Identificação de bloqueio com 3 furos circulares
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
SZ 415-2-2477
- Identificação de bloqueio com 5 furos circulares
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
TFI-010
- Pré-posicionamento
- O atuador é independente do elemento centralizador.
- Inserção ou retração do atuador precisa