EX-AZ 355-12ZK-3D
Código do item:101186431
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Longa durabilidade
- Pode ser montado em superfície plana
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- 3 contatos
- Furos ovais longitudinais e transversais
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosEX-AZ 355-12ZK-3D
Número de artigo (Número de encomenda)101186431
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões, zonas 22
Proteção contra explosões-categoria de comando3D
Proteção contra explosões-característicasEx tD A22 IP67 T90°C X
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto300g
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Força de retenção5N
Percurso de abertura, obrigatório10,7mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 5N
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima do cabo6mm
Secção máxima do cabo12mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor38mm
Largura de sensor66,7mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoIncluindo prensa-cabo e bujão com certificação ExO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Rotacionando o cabeçote em incrementos de 90°, são possíveis 8 níveis de acionamento. Para isso é necessária uma chave de Torx T10. O cabeçote não pode ser removido quando o parafuso se soltar, desta forma a chave não pode ser manipulada.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 31/07/2026, 18:04