Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. EX int. seg.com sep. Atuador
  2. EX-AZ 355
Arquivo
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Invólucro metálico
  • Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Longa durabilidade
  • Pode ser montado em superfície plana
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • 3 contatos
  • Furos ovais longitudinais e transversais
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
1 Produtos
Arquivo
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

Item nº 101186431

Interruptor de segurança ATEX com atuador separado

1 resultados encontrados